ID (@25°C) (最大)20 A
-
IDpuls (最大)40 A
-
Ptot (最大)17 W
-
Qgd0.5 nC
-
QG (typ @10V)3.7 nC
-
QG (typ @4.5V)1.8 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)18 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)25 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)25 mΩ
-
RthJA (最大)180 K/W
-
RthJC (最大)7.5 K/W
-
Rth7.5 K/W
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージSymmetrical Dual 3x3
-
モードEnhancement
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N+N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Ultra-low Q g
- Symmetric half bridge in a small 3.0x3.0mm² package outline
- Exposed pads
- Logic level (4.5V rated)
- RoHS compliant 6/6 (full lead free)
利点
- Low switching losses
- High switching frequency operation
- Lowest parasitics
- Low operating temperature
- Low gate drive losses
- RoHS 6/6 lead free product
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.