Pmax38 dBm
-
サイズ2.0 x 2.0 mm²
-
スイッチ タイプ3P3T
-
制御インターフェースMIPI 2.1
-
周波数範囲 範囲0.4 GHz~7.125 GHz
-
周波数範囲0.4 – 7.125 GHz
-
挿入損失0.41 dB
-
絶縁45 dB
-
電源電圧 範囲1.65 V~1.95 V
-
電源電圧1.65 – 1.95 V
|
OPN
|
BGSX33M5U16E6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-ULGA-16 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-ULGA-16 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
特長
- High linearity up to 38 dBm peak power
- Fast switching time (max 2 µs) for 5G SRS applications
- Low insertion loss and high port to port isolation up to 7.125 GHz
- Enhanced isolation mode
- Low power consumption allows supply VIO
- MIPI RFFE 2.1 control interface
- Software and hardware programmable USID
- RoHS and WEEE compliant package
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.