Frequency1800 – 2200 MHz
-
ICC6.2 mA
-
IIP3-7 dBm
-
IP1dB-20 dBm
-
NF0.85 dB
-
P-1dB-20 dBm
-
VCC 動作時1.1 - 2.0 V
-
ゲイン20.6 dB
-
サイズ1.1 x 1.1 mm²
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGA10M1MN9E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Frequency range from 1.8 to 2.2 GHz
- Power gain: 20.6 dB
- Low noise figure: 0.85 dB
- Low current consumption: 6.2 mA
- Gain mode support for MediaTek, LSI and Qualcomm platforms
- MIPI RFFE 3.0
- RF output internally matched to 50 Ω
- Support of 1.2 V and 1.8 V VDD/VIO
- Software programmable MIPI RFFE USID
- 4 USIDs supported
- Small form factor 1.1 mm x 1.1 mm
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.