ID (@25°C) (最大)43 A
-
Qgd7.6 nC
-
QG (typ @10V)22 nC
-
QG (typ @10V) (最大)33 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)10 mΩ
-
RDS (on) (最大)10 mΩ
-
RthJA105 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.9 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
モイスチャー感度レベルMSL_1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術Trench Mosfet
-
極性N+N
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Advanced Process Technology
- Dual N-Channel MOSFET
- Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free, RoHS Compliant
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.