AUIR3316S
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
Product details
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
toff (Turn OFF time) max600 µs
-
ton (Turn ON time) max625 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)120 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™ 12V
-
低電圧復帰遅延n.a
-
分類n.a
-
動作温度-40 °C to 150 °C
-
実装SMD
-
推奨動作電圧6 V to 32 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIR3316STRL | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | PG-TO263-5 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 800 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | PG-TO263-5 |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 800 |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
利点
- Short-circuit protection
- Over-temperature protection
- Charge pump
- Current sense feedback
- Digital Diagnostic
- Active gate control for lower EMI
- Programmable over current shutdown
- Active clamp
- ESD protection
- Input referenced to Vcc
- Reverse battery protection