6ED2231S12C
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)12.2 V
-
VBS UVLO (Off)11.3 V
-
コンフィギュレーションThree Phase
-
チャネル6
-
伝搬遅延オフ650 ns
-
伝搬遅延オン700 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Source)0.35 A
-
出力電流 (Sink)0.65 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
6ED2231S12CX7SA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 1200 V 薄膜SOIテクノロジー
- 超高速ブートストラップ ダイオードを内蔵
- 100 Vの負の過渡電圧耐量
- 出力ソース/シンク電流容量+0.35 A/0.65 A
- 過電流保護 (+/-5%)
- デッドタイム保護回路内蔵
- シュートスルー保護回路
- VCCとVBSに独立した低電圧保護回路を内蔵
- フォールトクリア、イネーブル機能同一端子で実現
- 全チャネルのマッチング伝搬遅延時間
- 3.3 V、5 V、15 Vの入力ロジック
利点
- BSダイオード内蔵によるコスト削減
- 負のVS過渡耐性100 Vによる高い信頼性の実現
- レベルシフトの電力損失を50%削減
- 保護機能内蔵によるコスト削減
- 低電源電圧保護 (UVLO)
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.