コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-VSON-10
-
伝搬遅延オフ55 ns
-
伝搬遅延オン55 ns
-
出力電流2 A
-
出力電流 (Source)2 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1EDN7116GXTMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Multi-level switching technology
- 2×80W peak output power
- +4V to +26V PVDD
- 2.0, 2.1, 4.0, 1.0 configurations
- 4th order feedback error control
- 160mW Idle power dissipation
- 80% efficiency at 2W power
- 91% efficiency at full Power
- 110dB SNR, AW, 1% THD+N level
- 140µV output integrated noise (A-w)
- 0.007% THD+N at high output levels
- I2C with selectable addresses
利点
- Truly differential input reduces false triggering from ground bounce
- Active Miller clamp helps prevent parasitic turn-on
- Adjustable charge pump gives flexibility to adapt the gate drive to the switch
- Flexible high-side or low-side drive
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.