1EDI20N12AF
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

1EDI20N12AF

1200 V, 4 A single-channel gate driver with separate output and short circuit clamping
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDI20N12AF
1EDI20N12AF
個.


製品仕様情報

  • PD アウト
    400 mW
  • RDSON_H(最大)
    4.3 Ω
  • RDSON_H(標準)
    2.25 Ω
  • RDSON_L (最大)
    5 Ω
  • RDSON_L(標準)
    2.25 Ω
  • RthJA
    165 K/W
  • VBS UVLO (Off)
    8.5 V
  • VBS UVLO (On)
    9.1 V
  • VCC UVLO (On)
    2.85 V
  • VCC UVLO (Off)
    2.75 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    120 ns
  • 伝搬遅延オン
    115 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3.1 V~17 V
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 出力電流 (Sink)
    3.5 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
1EDI20N12AFXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 1EDI20N12AF is a 1200V single-channel isolated gate driver with 3.5/4A typical sinking and sourcing peak output current in a DSO-8 narrow package. It belongs to the EiceDRIVER™ 1ED Compact 150mil family (1ED-AF family), offering separate sink and source output, 40ns input filter, and accurate stable timing. It can operate over a wide supply voltage range, either unipolar or bipolar.

特長

  • Compact single channel isolated
  • For 600 V, 650 V, 950 V MOSFETs
  • Galvanically isolated
  • 4 A typ. sink & source output
  • 40 V max. output supply voltage
  • 120 ns propagation delay with 40 ns input filter
  • Wth 40 ns input filter
  • High CMTI >100 kV/μs
  • Separate source and sink outputs
  • Short-circuit clamping
  • Active shutdown
  • DSO-8 150 mil narrow-body package

利点

  • Tailored for all 650 V CoolMOS™ C7, P6 and other super junction MOS transistors
  • High switching frequency applications as SMPS, up to 4 MHz
  • Integrated filters reduce the need of external filters
  • Suitable for operation at high ambient temperature and in fast switching applications
  • No need to adapt signal voltage levels between μController and driver
  • Active shutdown to ensure a safe IGBT off-state in case the output chip is not connected to the power
  • Short-circuit clamping to limit the gate voltage during short circuit

図

Block_1EDIxxN12AF
Block_1EDIxxN12AF
Block_1EDIxxN12AF
1EDIxxN12AF
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ