TO-Leadless (TOLL) (HSOF)パッケージは、パワーステアリング、ブラシレスDCドライブ、バッテリー管理、バッテリー安全スイッチなどの大電流車載アプリケーション向けに最適化されています。PG-HSOFは、最高レベルの効率、卓越したEMI動作、優れた熱性能作、小型化が求められる高電力アプリケーションに最適なソリューションです
TO-Leadlessパッケージは、最大300 Aの大電流に対応するよう設計されています。TOLLパッケージは、インフィニオンの最新OptiMOS™車載用シリコン テクノロジーと組み合わせることで、きわめて低いRDS(on) レベルを実現します。これにより、大電流アプリケーションにおいて並列接続されたMOSFETの数を減らし、電力密度を高めることができます。
D²PAK 7ピンと比較すると、新しいTOLLではフットプリントが大幅に30%も削減されています。さらに、高さが50%削減されたことで、コンパクト設計が求められるアプリケーションに大きな利点がもたらされます。
パッケージの寄生インダクタンスが低いため、EMI動作も改善されます。そのうえ、はんだ接触面積が50%拡大されたことで、大電流レベルでのエレクトロマイグレーションが回避され、信頼性が向上します。本TOLL製品はAEC-Q101に準拠し、完全鉛フリーです。
- きわめて低いRDS(on)
- 最大300 Aまでの高電流に対応
- 非常に低いパッケージ寄生容量とインダクタンス
- 並列化と冷却の手間を削減
- 最高のシステム信頼性
- システムコストの削減
- コンパクト設計
- 電動パワーステアリング (EPS)
- ブラシレスDCドライブ
- バッテリーマネージメント
- バッテリー安全スイッチ