- TC39xXX/XP
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
- High-Side Gate Driver ICs
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- 燃料電池DC-DC昇圧コンバーター
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
- 自動車ソフトウェア開発用のDRIVECORE™
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
インフィニオン、車載アプリケーション向けの新しい電流センサーファミリーXENSIV™ TLE4971を発表
マーケットニュース
2022年11月4日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオンテクノロジーズ (FSE:IFX / OTCQX:IFNY) は本日、車載アプリケーション向け電流センサーのポートフォリオに、新しい XENSIV™ TLE4971 ファミリーを追加することを発表しました。3.3 Vデバイスは、レール一体型のTISONパッケージで提供される次世代のTLI4971デバイスで、25 A、50 A、75 A、120 Aの4種類の電流レンジがあらかじめプログラムされています。コンパクトな設計と最先端のセンシングを備えたTLE4971は、 オンボード チャージャー (OBC) や高圧補助ドライブ、充電アプリケーションなどの自動車のユース ケースに理想的な製品となっています。さらに、この電流センサーは、電気自動車用DC充電器、産業用ドライブ、サーボ ドライブ、PVインバータなどの産業用アプリケーションにも最適です。
インフィニオンのXENSIV™ TLE4971デバイスは、ヒステリシスや飽和効果に起因する磁気コアの悪影響を受けずに、独自の温度およびストレス補償に基づく高精度な磁束センシングを提供します。差動検出の原理により、浮遊磁界を防止するためのコアやシールドは不要です。また、窒化ガリウム (GaN) や炭化ケイ素 (SiC) などのワイドバンドギャップ ソリューションを使用したアプリケーションに最適なセンサーです。EEPROMを内蔵しているため、ユーザーはセンサーの過電流検出 (OCD) 値やデグリッチ フィルタをさまざまなユース ケースに合わせてカスタマイズすることができます。
小型パッケージのPG-TISON-8-5により、様々なアプリケーションに対応した非常にコンパクトな設計が可能です。また、最小挿入抵抗220 µΩ、最小インダクタンス1 nHにより、システム ロスを低減し、高効率・高精度を実現します。さらに、このパッケージは、高ダイナミック レンジ、高サージ電流、市場をリードする熱性能を可能にします。このデバイスは、125℃までの車載アプリケーション向けにAEC-Q100 Grade 1に完全に適合しており、出力精度も向上しています。産業用アプリケーションをサポートするために、すべてのセンサーのバリエーションは、標準およびUL認定バージョンとして提供されます。
供給体制について
インフィニオンの電流センサー ファミリーXENSIV™ TLE4971は現在入手可能です。詳細な情報は こちら。
Press Photos
XENSIV TLE4971
Infineon’s XENSIV TLE4971 devices offer a precise magnetic current sensing based on proprietary temperature and stress compensation, without the negative effects of magnetic cores cased from hysteresis or saturation effects
JPEG
2126x1083 px
Information Number : INFATV202211-019j