REF_65W_HFACF_PAG2_PA
Active and preferred
RoHS対応

REF_65W_HFACF_PAG2_PA

Compact 65 W USB-C PD power adapter

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_65W_HFACF_PAG2_PA
REF_65W_HFACF_PAG2_PA

製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    USB-C power adapter
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    USB PD Controller, DC-DC Converter
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧 範囲
    5 V~21 V
  • 出力電流 (最大)
    3.25 A
  • 周波数 範囲
    20 kHz~180 kHz
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 認定
    Consumer
  • 電力 (最大)
    65 W
OPN
REF65WHFACFPAG2PATOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • Best-in-class tiny load efficiency
  • Support laptop power adapter peak load 
  • High power density (uncased 32 W/in³)
  • Support 65 W output wattage
  • Support PD 3.1 PPS 
  • Support BC1.2, Apple charging, and QC5.0
  • Support high frequency operation
  • Wide input operation (100 Vac - 240 Vac)
  • Wide output voltage (5 V- 21 V)
  • Integrate x-cap discharge 
  • Integrate Vcc boost converter
  • Support firmware upgrade over CC lines

利点

  • Highly integrated system solution
  • Meet DoE VI and CoC Tier2 
  • Meet IEC62368 x-capacitor discharge 
  • Meet EuP Lot6 (180 mW/250 mW) tiny load
  • Low standby power consumption <30 mW
  • Support firmware upgrade over USB-C
  • Capable of upgrading to PD 3.2 AVS
ドキュメント

デザイン リソース