これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS
生産終了
生産終了

GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS

生産終了
GaN evaluation boards for next-level performance in class D audio

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS
GS-EVB-AUD-BUNDLE2-GS

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力タイプ
    AC
  • 入力電圧 範囲
    85 V~264 V
  • 電力 (最大)
    400 W
OPN
GSEVBAUDBUNDLE2GSTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This bundle includes a 400 W (200 W stereo) class D amplifier (GS-EVB-AUD-AMP2-GS) and companion switched-mode power supply with PFC (GS-EVB-AUD-SMPS2-GS). The high-performance class D stereo amplifier is configured to allow for both open and closed loop operations, with various standard audio source inputs. The class D output stage of the audio amplifier features a CoolGaN™ power transistor 100 V device.

特長

  • 200 W / channel into 8 Ω
  • 300 W / channel into 4 Ω
  • Universal AC line input vol (85 V–264 V)
  • +/-32 VDC regulated output voltage

利点

  • Full-load efficiency > 96%
  • Low THD+N < 0.03%
  • Improved thermal performance
  • 20% volume reduction
ドキュメント

デザイン リソース