EVAL-1ED020I12-BT
新規設計非推奨

EVAL-1ED020I12-BT

Evaluation Board for 1200 V 1ED020I12-BT single high-side gate driver IC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-1ED020I12-BT
EVAL-1ED020I12-BT


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    0 kHz~20 kHz
  • Pout 範囲
    0 W~20000 W
  • アプリケーション
    UPS, Solar
  • インターフェース
    Others
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    UPS, Solar, Power Management
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    CoolSiC™ MOSFET, IGBT Discrete, Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    15 V~800 V
  • 出力電流 (Source)
    2 A
  • 出力電流 (Sink)
    2 A
  • 出力電流 範囲
    0 A~25 A
  • 実装
    Through Hole, Surface Mount (SMD)
  • 対象アプリケーション
    Solar Energy Systems, Smart Grid, Power Supplies, Motor Control & Drives, Industrial, Electromobility, Data Processing
  • 製品名
    EVAL-1ED020I12-BT
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    15 V~800 V

OPN
EVAL1ED020I12BTTOBO1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This gate driver evaluation board was developed to show the functionalities and key features of the IGBT gate driver 1ED020I12-BT (applied also to 1ED020I12-FT ) galvanic isolated single channel IGBT driver IC with CT technology for 600V/1200V IGBTs .

特長

  • 1200V coreless transformer ICs
  • 2 A rail-to-rail outputs
  • Protection function
  • VCEsat-detection
  • Active Miller Clamp
  • Two level turn off

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース