マルチコプターとドローン
最先端の半導体とセンサーで構成される、すぐに使用できるマルチコプター、ティルトローター、リフト&クルーズ、チルトウィングドローンの完全なシステムソリューション
-
このページ
概要
インフィニオンは、民生用および商用のマルチコプターやドローン、そして未来の有人ドローンといった、潜在性の高い新興市場に向けてすぐに使用できるソリューションを提供しています。リーディング半導体企業として、パワーエレクトロニクス、コントローラー、セキュリティ、認証、無線接続、センサーなど、あらゆる重要な半導体を網羅した包括的なシステムソリューションを提供しています。ぜひ、当社の革新的な製品をご覧ください。
利点
- 小型化で高出力な設計
- 幅広く信頼性の高いポートフォリオ
- 効率的な電力管理 = 長時間の飛行
- 市場投入までの時間と手間の削減
- 正確で簡単な飛行制御
- レーダーおよびToFで衝突回避
- 高品質で堅牢
- 最先端のセキュリティソリューション
ブロック図
概要
インフィニオンは、フライトコントローラー、電子スピードコントローラー (ESC)、リモートコントローラー、ジンバル、BMS、バッテリー電源管理など、各機能ブロックに対応するマルチコプターとドローン向けの完全なシステムソリューションを提供しています。 当社の最先端で堅牢で高品質の半導体およびセンサー製品を使用すると、開発労力の削減とBOM の削減により、より軽く、制御しやすく、より安全で安全なマルチコプターとドローンを実現できます。
このページにあるインタラクティブなブロック図を使用して、独自のシステムとBOM を構成します。
当社の製品ポートフォリオには、よりコンパクトな設計を可能にする市場をリードする多くの製品が含まれており、最終的にはスペースとコストを節約しますが、さらに、低消費電力と損失のためにドローンをより長く操作できます。 ただし、一部の製品は、次のような真に高度な機能と利点を提供するため、他の製品とは一線を画しています。
当社のスマート三相ゲートドライバーMOTIX™ 6EDL7141は、プログラム用の複数のパラメーターと使いやすいGUIを備えており、電力密度を高めるのに役立ち、ドローン全体の軽量化とバッテリー寿命の延長を実現します。また、内蔵のデジタルSPI インターフェースを使用して50を超えるプログラマブルパラメータを備えているため、汎用性と設定が非常に高く、幅広いMOSFET を駆動して最適な効率を得ることができます。
MOTIX™ 6ED2742S01Q は、三相BLDC モーター駆動アプリケーション向けに設計された160 V SOI ベースのゲートドライバです。 この製品は、フットプリントの小型化を可能にし、高い耐久性と信頼性、優れた熱管理、スケーラビリティ、機能性、およびシンプルさを特長としています。
インフィニオンは、民生用、商用用、有人ドローンまで、ドローンの種類に関係なく、お客様が次のドローンの開発設計に迅速に着手し、短期間で市場投入できるよう支援します。モーター、フライト、HMI制御などの経験かゼロかそれに近くても、 XMC™、PSOC™、またはiMOTION™ ICを実装して、高速飛行させることができます。さらに、当社のリファレンス デザインやマイクロコントローラー プログラミング用のModusToolbox™ プラットフォームを使用することで、プロジェクト開発を30% 削減できます。
特にBLDC モーター制御評価ボードを見ると、6 V 〜28 V の低電力、24 V の低電力とHMI、中電力、36 V または48 V の高電力までの選択肢があります。 そして、メイン/フライトとHMI 制御はどうですか? このために、HMI、BLE、Wi-Fi、Bluetooth®、USB-PD を含むボードを含む、いくつかのボードから選択できます。センシングでは、24 GHz レーダー、3D IR ToF カメラ、3D磁気センサー、圧力センサー、角度センサー用のボードも提供しています。
これらすべてのアイテムを活用することで、ドローンを迅速かつ効率的に市場に投入することができます。 個々のボードの詳細については、設計サポートのセクションを参照してください。
インフィニオンのCoolGaN™ HEMT は、卓越した性能と最高のエネルギー効率レベルを提供し、モーター制御効率を次のレベルにまで引き上げます。 適切なゲートドライバIC ポートフォリオを備えたこの最先端技術は、速度、精度、飛行時間に新しい次元を開きます。
カメラジンバル、ジョイスティック制御、高さ制御、ソフトランディングなど、さまざまな機能に対応するセンサーを提供しています。 当社の角度センサーは、絶対角度と0.01°の分解能の15ビット表現で回転する磁石の角度を検出するiGMR を備えています。 これらのデバイスは8ピンDSO-8 SMD パッケージで提供され、SPI およびSSC とバスモード動作をサポートします。
当社の3D 磁気センサーは、ホール技術と最大8つの低電力モードを備えています。 ±160 mT の磁界範囲を検出し、12ビットのデータ分解能とウェイクアップ機能 (W2B6のみ) を備えています。 これらのデバイスは6ピンTSOP6 SMD パッケージで提供され、-40 °C 〜 125 °C の温度範囲で動作します。
当社の24GHz レーダーセンサーは、VCO 安定化用の温度補償回路を内蔵した低位相ノイズVCO を内蔵しています。 これらのセンサーは、200GHz バイポーラSiGe 技術を使用し、低消費電力でESD 保護されており、シングルエンドRF およびIF 端子が付属しています。
当社の気圧センサーは ±0.002 hPa (または ±0.02 m) の精度と ±0.06 hPa (または ±0.5 m) の相対精度。 これらのデバイスは、300-1200 hPa および-40°C~85°C の範囲で動作し、平均消費電流は1.7μA で、オプションの割込み付きFIFO、I²C、およびSPI が付属しています。
ドローンの最も重要な機能と考えられているモーターは、プラットフォームを空中に保ち、ジンバルやその他の機能を強化します。インフィニオンのモータ制御用MCUの幅広いポートフォリオは、柔軟性を提供します。
シンプルな低消費電力システムで超低消費電力と小型化が必要な場合、 Arm® Cortex®-M0をベースにしたXMC™ 1300ファミリのMCUは、ペリフェラルのオンチップ接続を提供し、CPUの負荷を軽減し、リアルタイム性能を向上させます。 一方、XMC™ 1400ファミリは、FOCによるモータ制御用に調整されたペリフェラルを提供します。
また、統合ソリューションとして、MOTIX™ IMD700A完全プログラマブルモータコントローラは、XMC1404 MCUと3相ゲートドライバICを組み合わせて、PCBスペースを節約します。
Arm® Cortex®-M4FをベースとするXMC™ 4200および4400ファミリのMCUは、より電力性能のバランスが取れたソリューションとして、フリーIDE、高解像度PWM 150ps、産業用コネクティビティを備えています。
最高のパフォーマンスと高度なペリフェラル機能をお探しですか?-M33をベースとする PSOC™Control C3MファミリのMCUは、高RPMシステムの制御機能、WBGを可能にする独自のADC、および専用のソフトウェアエコシステムを特長としています。Arm®Cortex®
インフィニオンは、フライトコントローラー、電子スピードコントローラー (ESC)、リモートコントローラー、ジンバル、BMS、バッテリー電源管理など、各機能ブロックに対応するマルチコプターとドローン向けの完全なシステムソリューションを提供しています。 当社の最先端で堅牢で高品質の半導体およびセンサー製品を使用すると、開発労力の削減とBOM の削減により、より軽く、制御しやすく、より安全で安全なマルチコプターとドローンを実現できます。
このページにあるインタラクティブなブロック図を使用して、独自のシステムとBOM を構成します。
当社の製品ポートフォリオには、よりコンパクトな設計を可能にする市場をリードする多くの製品が含まれており、最終的にはスペースとコストを節約しますが、さらに、低消費電力と損失のためにドローンをより長く操作できます。 ただし、一部の製品は、次のような真に高度な機能と利点を提供するため、他の製品とは一線を画しています。
当社のスマート三相ゲートドライバーMOTIX™ 6EDL7141は、プログラム用の複数のパラメーターと使いやすいGUIを備えており、電力密度を高めるのに役立ち、ドローン全体の軽量化とバッテリー寿命の延長を実現します。また、内蔵のデジタルSPI インターフェースを使用して50を超えるプログラマブルパラメータを備えているため、汎用性と設定が非常に高く、幅広いMOSFET を駆動して最適な効率を得ることができます。
MOTIX™ 6ED2742S01Q は、三相BLDC モーター駆動アプリケーション向けに設計された160 V SOI ベースのゲートドライバです。 この製品は、フットプリントの小型化を可能にし、高い耐久性と信頼性、優れた熱管理、スケーラビリティ、機能性、およびシンプルさを特長としています。
インフィニオンは、民生用、商用用、有人ドローンまで、ドローンの種類に関係なく、お客様が次のドローンの開発設計に迅速に着手し、短期間で市場投入できるよう支援します。モーター、フライト、HMI制御などの経験かゼロかそれに近くても、 XMC™、PSOC™、またはiMOTION™ ICを実装して、高速飛行させることができます。さらに、当社のリファレンス デザインやマイクロコントローラー プログラミング用のModusToolbox™ プラットフォームを使用することで、プロジェクト開発を30% 削減できます。
特にBLDC モーター制御評価ボードを見ると、6 V 〜28 V の低電力、24 V の低電力とHMI、中電力、36 V または48 V の高電力までの選択肢があります。 そして、メイン/フライトとHMI 制御はどうですか? このために、HMI、BLE、Wi-Fi、Bluetooth®、USB-PD を含むボードを含む、いくつかのボードから選択できます。センシングでは、24 GHz レーダー、3D IR ToF カメラ、3D磁気センサー、圧力センサー、角度センサー用のボードも提供しています。
これらすべてのアイテムを活用することで、ドローンを迅速かつ効率的に市場に投入することができます。 個々のボードの詳細については、設計サポートのセクションを参照してください。
インフィニオンのCoolGaN™ HEMT は、卓越した性能と最高のエネルギー効率レベルを提供し、モーター制御効率を次のレベルにまで引き上げます。 適切なゲートドライバIC ポートフォリオを備えたこの最先端技術は、速度、精度、飛行時間に新しい次元を開きます。
カメラジンバル、ジョイスティック制御、高さ制御、ソフトランディングなど、さまざまな機能に対応するセンサーを提供しています。 当社の角度センサーは、絶対角度と0.01°の分解能の15ビット表現で回転する磁石の角度を検出するiGMR を備えています。 これらのデバイスは8ピンDSO-8 SMD パッケージで提供され、SPI およびSSC とバスモード動作をサポートします。
当社の3D 磁気センサーは、ホール技術と最大8つの低電力モードを備えています。 ±160 mT の磁界範囲を検出し、12ビットのデータ分解能とウェイクアップ機能 (W2B6のみ) を備えています。 これらのデバイスは6ピンTSOP6 SMD パッケージで提供され、-40 °C 〜 125 °C の温度範囲で動作します。
当社の24GHz レーダーセンサーは、VCO 安定化用の温度補償回路を内蔵した低位相ノイズVCO を内蔵しています。 これらのセンサーは、200GHz バイポーラSiGe 技術を使用し、低消費電力でESD 保護されており、シングルエンドRF およびIF 端子が付属しています。
当社の気圧センサーは ±0.002 hPa (または ±0.02 m) の精度と ±0.06 hPa (または ±0.5 m) の相対精度。 これらのデバイスは、300-1200 hPa および-40°C~85°C の範囲で動作し、平均消費電流は1.7μA で、オプションの割込み付きFIFO、I²C、およびSPI が付属しています。
ドローンの最も重要な機能と考えられているモーターは、プラットフォームを空中に保ち、ジンバルやその他の機能を強化します。インフィニオンのモータ制御用MCUの幅広いポートフォリオは、柔軟性を提供します。
シンプルな低消費電力システムで超低消費電力と小型化が必要な場合、 Arm® Cortex®-M0をベースにしたXMC™ 1300ファミリのMCUは、ペリフェラルのオンチップ接続を提供し、CPUの負荷を軽減し、リアルタイム性能を向上させます。 一方、XMC™ 1400ファミリは、FOCによるモータ制御用に調整されたペリフェラルを提供します。
また、統合ソリューションとして、MOTIX™ IMD700A完全プログラマブルモータコントローラは、XMC1404 MCUと3相ゲートドライバICを組み合わせて、PCBスペースを節約します。
Arm® Cortex®-M4FをベースとするXMC™ 4200および4400ファミリのMCUは、より電力性能のバランスが取れたソリューションとして、フリーIDE、高解像度PWM 150ps、産業用コネクティビティを備えています。
最高のパフォーマンスと高度なペリフェラル機能をお探しですか?-M33をベースとする PSOC™Control C3MファミリのMCUは、高RPMシステムの制御機能、WBGを可能にする独自のADC、および専用のソフトウェアエコシステムを特長としています。Arm®Cortex®