- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スマートテレビ向けの完全なシステムソリューション
4K〜8K UHD LEDまたはOLED スマートTV用の完全なシステムソリューションにより、よりスマートで、よりスリムで、より強力で、よりエネルギー効率の高い結果が得られます。
-
このページでは
概要
インフィニオンの広範な製品ポートフォリオによって実現される完全なシステムソリューションにより、よりスマートでスリム化、エネルギー効率が高く、必要な電力を最大限に供給する4K〜8K UHD LEDまたはOLEDスマートTVを設計および構築します。 当社のソリューションには、センシング、コネクティビティ、セキュリティ、電力、オーディオアンプ、HMIおよびセンシングフュージョン、クラウド用のデバイスが含まれます。すべてのソケットをインフィニオンから調達すれば、時間とコストを節約でき、供給に関する悩みも軽減されます。
利点
- 完全なスマートTVシステムソリューション
- 評価キット、ボード、および設計
- 存在検出用レーダーなど
- USB PDおよびHDMIコントローラー
- Si、SiC、GaNの幅広いポートフォリオ
- 効率的で強力なSMPS
- クラスDオーディオアンプソリューション
- IoTセキュリティおよび認証
- Wi-Fi + Bluetooth®、およびNFCソリューション
- ToF、圧力、CO 2 、 MEMSセンサー
- HMIおよびセンサーフュージョン ソリューション
概要
近年、インターネットとオペレーティングシステムによって提供される柔軟性、大量のストリーミング コンテンツへのアクセス、優れた画質とオーディオ品質の可用性、自宅にいる傾向の高まりなどにより、テレビとスマートテレビの需要は絶えず増加しています。 さらに、60GHzレーダー ソリューションによって可能になる存在検出などの拡張機能が求められており、人がテレビの近くにいるときや部屋を出るときに感知して、エネルギーを節約し、同時にエネルギーコストを削減します。 これらすべての要因は、今日のスマートTVで利用できるすべての新しく魅力的な機能の基盤であるため、設計者に、よりスリムな設計、セキュリティ上の懸念、特により高い電力供給の必要性などのより大きな課題を提供します。
インフィニオンを完全なシステムソリューションプロバイダーとして選択することで、高効率でコンパクトでパワフルな設計を提供し、BOMを節約し、評価ボードとリファレンスデザインで市場投入を迅速化し、すべてのソケットをインフィニオンから調達することで安心感を得ることができます。
従来、インフィニオンは高品質の電源製品とソリューションで知られています。 ただし、当社の製品の中には、TV システムソリューション全体もあります。 インフィニオンは、スマートTV向けの高効率SMPSソリューションに加え、以下のような機能の追加を可能にする多くの製品を提供しています。
- 見て、匂いを嗅ぎ、触れて、聞くインフィニオンのXENSIV™センサーポートフォリオ。
- 高出力電力設計向けの高効率で非常にクリアなオーディオは、当社のD級オーディオアンプによって提供されます。
- 当社のAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®、およびBluetooth® スタンドアロンまたはコンボ製品は、シームレスで低消費電力の接続性を提供します。
- 当社のOPTIGA™ TrustおよびOPTIGA™ Authenticate セキュリティソリューションによるIoT向けの堅牢な認証とコネクテッドデバイスセキュリティ。
- PSoC™ 4およびPSoC™ 6ファミリーのMCU との柔軟なHMI およびセンサーフュージョンにより、応答性の高いタッチコントロールなどが可能になります。
- 柔軟で広範な製品分析により、CIRRENT™ 製品分析ファミリーによって可能になったIoT製品のパフォーマンスをリアルタイムで可視化できます。
- インフィニオンのスマートTV システムソリューションは、多くのエキサイティングな機能の実装をサポートすることで、競合他社との差別化を可能にします。
スリムなSMPS ソリューションは、アクティブおよびパッシブコンポーネントの制限による課題であると同時に、市場の要望でもあります。 従来のテレビSMPS 設計で使用されているFullPAK MOSFETと比較して、当社のDPAK MOSFET には、より薄く、組み立てが簡単であるという利点があります。
さらに、当社のXDP™ IDP2308デジタルPFC-LLC コンボコントローラーは、高性能とコスト削減のために実装できます。 さらに、インフィニオンのCoolMOS™ パワーMOSFET は効率を高め、アクティブブリッジ用のS7ファミリーはAC 整流損失を低減します。 LLC 設計には、高速ボディダイオードを内蔵した低電力PFD7が最適です。 また、TV SR 用OptiMOS™ FullPAK を使用すると、熱絶縁材 (TO-220パッケージを使用する場合に必要) が不要になり、並列化が少なくて済みます。
さらに柔軟性を高めるには、当社の評価ボードDEMO-IDP2308-120 W をご覧ください。これは、85 V AC~265 V AC入力と12 Vおよび24 V出力を備えた120W デジタルPFC-LLCコンバーターを内蔵しています。 これは、インフィニオンの第2世代XDP™ IDP2308 SMPS デジタルマルチモードPFC-LLCコンボコントローラーによって制御されます。 IDP2308は、TV電源システムやその他の一般的なSMPS アプリケーションで使用されるスイッチモード電源用に特別に設計されています。
近年、インターネットとオペレーティングシステムによって提供される柔軟性、大量のストリーミング コンテンツへのアクセス、優れた画質とオーディオ品質の可用性、自宅にいる傾向の高まりなどにより、テレビとスマートテレビの需要は絶えず増加しています。 さらに、60GHzレーダー ソリューションによって可能になる存在検出などの拡張機能が求められており、人がテレビの近くにいるときや部屋を出るときに感知して、エネルギーを節約し、同時にエネルギーコストを削減します。 これらすべての要因は、今日のスマートTVで利用できるすべての新しく魅力的な機能の基盤であるため、設計者に、よりスリムな設計、セキュリティ上の懸念、特により高い電力供給の必要性などのより大きな課題を提供します。
インフィニオンを完全なシステムソリューションプロバイダーとして選択することで、高効率でコンパクトでパワフルな設計を提供し、BOMを節約し、評価ボードとリファレンスデザインで市場投入を迅速化し、すべてのソケットをインフィニオンから調達することで安心感を得ることができます。
従来、インフィニオンは高品質の電源製品とソリューションで知られています。 ただし、当社の製品の中には、TV システムソリューション全体もあります。 インフィニオンは、スマートTV向けの高効率SMPSソリューションに加え、以下のような機能の追加を可能にする多くの製品を提供しています。
- 見て、匂いを嗅ぎ、触れて、聞くインフィニオンのXENSIV™センサーポートフォリオ。
- 高出力電力設計向けの高効率で非常にクリアなオーディオは、当社のD級オーディオアンプによって提供されます。
- 当社のAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®、およびBluetooth® スタンドアロンまたはコンボ製品は、シームレスで低消費電力の接続性を提供します。
- 当社のOPTIGA™ TrustおよびOPTIGA™ Authenticate セキュリティソリューションによるIoT向けの堅牢な認証とコネクテッドデバイスセキュリティ。
- PSoC™ 4およびPSoC™ 6ファミリーのMCU との柔軟なHMI およびセンサーフュージョンにより、応答性の高いタッチコントロールなどが可能になります。
- 柔軟で広範な製品分析により、CIRRENT™ 製品分析ファミリーによって可能になったIoT製品のパフォーマンスをリアルタイムで可視化できます。
- インフィニオンのスマートTV システムソリューションは、多くのエキサイティングな機能の実装をサポートすることで、競合他社との差別化を可能にします。
スリムなSMPS ソリューションは、アクティブおよびパッシブコンポーネントの制限による課題であると同時に、市場の要望でもあります。 従来のテレビSMPS 設計で使用されているFullPAK MOSFETと比較して、当社のDPAK MOSFET には、より薄く、組み立てが簡単であるという利点があります。
さらに、当社のXDP™ IDP2308デジタルPFC-LLC コンボコントローラーは、高性能とコスト削減のために実装できます。 さらに、インフィニオンのCoolMOS™ パワーMOSFET は効率を高め、アクティブブリッジ用のS7ファミリーはAC 整流損失を低減します。 LLC 設計には、高速ボディダイオードを内蔵した低電力PFD7が最適です。 また、TV SR 用OptiMOS™ FullPAK を使用すると、熱絶縁材 (TO-220パッケージを使用する場合に必要) が不要になり、並列化が少なくて済みます。
さらに柔軟性を高めるには、当社の評価ボードDEMO-IDP2308-120 W をご覧ください。これは、85 V AC~265 V AC入力と12 Vおよび24 V出力を備えた120W デジタルPFC-LLCコンバーターを内蔵しています。 これは、インフィニオンの第2世代XDP™ IDP2308 SMPS デジタルマルチモードPFC-LLCコンボコントローラーによって制御されます。 IDP2308は、TV電源システムやその他の一般的なSMPS アプリケーションで使用されるスイッチモード電源用に特別に設計されています。