2026/07/13
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/07/13
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
XMC4100/XMC4200
XMC4100/4200は、マイクロコントローラー設計におけるインフィニオンの経験を活用し、今日の性能上の課題に対応する最適なソリューションを提供します。
XMC4500
XMC4500は、インフィニオンの最先端のペリフェラルセットと業界標準のArm® Cortex-M4® コアを組み合わせて、エネルギー効率の高い産業用アプリケーションを実現します
概要
XMC4000ファミリーは産業市場のニーズに対応し、特にデジタル電力変換、モーター制御、センス & 制御および、I/O アプリケーションに最適です。 XMC4000ファミリーには、XMC4100、XMC4200、XMC4300、XMC4400、XMC4500、XMC4700、およびXMC4800の7つのシリーズがあり、VQFN、LQFP、およびLFBGAパッケージの75以上のデバイスが48ピンから196ピンまで拡張されます。
ハイライトとして、XMC4300およびXMC4800デバイスは、EtherCAT が統合された史上初の高度に統合されたArm® Cortex-M®ベースのMCU であり、リアルタイムイーサネット通信を比類のないレベルに引き上げ、実装の容易さとコスト効率を実現します。 XMC4000は、従来のDSP/DSC および32ビットMCUソリューションの後継として期待されています。 XMC4000ファミリーは産業市場のニーズに対応し、特にデジタル電力変換、モーター制御、センス & 制御、およびIO アプリケーションに最適です。 XMC4000ファミリーは、XMC4100、XMC4200、XMC4300、XMC4400、XMC4500、XMC4700、XMC4800の7つのシリーズで提供され、VQFN、LQFP、およびLFBGA パッケージの75を超えるデバイスで、48ピンから196ピンまで拡張できます。
- Arm® Cortex®-M4、浮動小数点ユニット(FPU)、シングルサイクルDSP MAC、80-144 MHz CPU周波数
- 最大2MBの組み込みフラッシュ、22nsのアクセス時間とエラー訂正ユニット
- 最大352KBの組み込みRAM
- EtherCAT ノード
- 12チャネルDMA(XMC4500)、8チャネルDMA(XMC4400、XMC4200、XMC4100)
- 包括的なタイマセット、デルタシグマ復調器、ポジションインターフェース、緊急シャットダウンとADCトリガー付きPWM、直交エンコーダインターフェース
- 4チャネル高分解能、PWM(150ps)(XMC4400、XMC4200、XMC4100)
- 最大4個の12ビットADCで4Mspsを達成(インターリーブ・モード
- 2x 12ビットDAC
- 最大6つの多機能シリアルインターフェースモジュールをSPI、I2C、I2S、UARTに構成可能
- 最大6x CAN対応
- SDRAM、SRAM、NOR/NAND-フラッシュ、メモリマップドI/Oデバイス(LCDなど)に対応した外部バスインタフェース
- SD/MMCインターフェース
- タッチインターフェースとLEDマトリックス
- カレンダー機能と時間ベースまたは外部ウェイクアップ機能を備えたバッテリーバックアップリアルタイムクロック
- 最大125°Cの周囲温度までの拡張温度範囲
XMC4000ファミリーは産業市場のニーズに対応し、特にデジタル電力変換、モーター制御、センス & 制御および、I/O アプリケーションに最適です。 XMC4000ファミリーには、XMC4100、XMC4200、XMC4300、XMC4400、XMC4500、XMC4700、およびXMC4800の7つのシリーズがあり、VQFN、LQFP、およびLFBGAパッケージの75以上のデバイスが48ピンから196ピンまで拡張されます。
ハイライトとして、XMC4300およびXMC4800デバイスは、EtherCAT が統合された史上初の高度に統合されたArm® Cortex-M®ベースのMCU であり、リアルタイムイーサネット通信を比類のないレベルに引き上げ、実装の容易さとコスト効率を実現します。 XMC4000は、従来のDSP/DSC および32ビットMCUソリューションの後継として期待されています。 XMC4000ファミリーは産業市場のニーズに対応し、特にデジタル電力変換、モーター制御、センス & 制御、およびIO アプリケーションに最適です。 XMC4000ファミリーは、XMC4100、XMC4200、XMC4300、XMC4400、XMC4500、XMC4700、XMC4800の7つのシリーズで提供され、VQFN、LQFP、およびLFBGA パッケージの75を超えるデバイスで、48ピンから196ピンまで拡張できます。
- Arm® Cortex®-M4、浮動小数点ユニット(FPU)、シングルサイクルDSP MAC、80-144 MHz CPU周波数
- 最大2MBの組み込みフラッシュ、22nsのアクセス時間とエラー訂正ユニット
- 最大352KBの組み込みRAM
- EtherCAT ノード
- 12チャネルDMA(XMC4500)、8チャネルDMA(XMC4400、XMC4200、XMC4100)
- 包括的なタイマセット、デルタシグマ復調器、ポジションインターフェース、緊急シャットダウンとADCトリガー付きPWM、直交エンコーダインターフェース
- 4チャネル高分解能、PWM(150ps)(XMC4400、XMC4200、XMC4100)
- 最大4個の12ビットADCで4Mspsを達成(インターリーブ・モード
- 2x 12ビットDAC
- 最大6つの多機能シリアルインターフェースモジュールをSPI、I2C、I2S、UARTに構成可能
- 最大6x CAN対応
- SDRAM、SRAM、NOR/NAND-フラッシュ、メモリマップドI/Oデバイス(LCDなど)に対応した外部バスインタフェース
- SD/MMCインターフェース
- タッチインターフェースとLEDマトリックス
- カレンダー機能と時間ベースまたは外部ウェイクアップ機能を備えたバッテリーバックアップリアルタイムクロック
- 最大125°Cの周囲温度までの拡張温度範囲
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.