概要
インフィニオンの CoolSiC™ シリコンカーバイドMOSFET 650 Vディスクリートは、サーバーSMPS、ESS、ソーラーインバーター、EV充電、UPS、その他の産業用SMPSなどのアプリケーションに特化して開発されました。
主な特長
- ゲート酸化膜の優れた信頼性を備えた最先端のトレンチ技術
- 誤ターンオンに対する協力な耐性
- 高いアバランシェ電流耐量
- G2の駆動電圧範囲の拡大 (-7 V〜+23 V 静止時)
- .XT相互接続パッケージ技術
製品
概要
インフィニオンのCoolSiC™ 650 VシリコンカーバイドMOSFETディスクリート デバイスは、寄生ターンオンに対する卓越した堅牢性と成熟したゲート酸化膜技術により、トーテムポールPFC、三相整流回路 (Vienna Rectifier)、ANPCなどのハードスイッチング トポロジーで優れた性能を発揮します。さらに、G2では出力容量 (Coss) が大幅に低減されているため、CLLC、DAB、LLCなどのソフトスイッチング トポロジーにおいて、より高いスイッチング周波数で動作できます。その結果、部品表 (BOM) を最小限に抑えつつ、3 kW~12 kWのサーバーおよびAI用PSUにおいて、最大100 W/in3の電力密度と、全負荷時で全体的な効率を約97.5% 向上できます。
人工知能 (AI) アプリケーションは急速に発展しており、従来のデータセンター アプリケーションよりもさらに高い電力を必要とします。インフィニオンのCoolSiC™は、CoolMOS™の高いRDSonの粒度と幅広いパッケージ ラインアップと組み合わせることで設計自由度をさらに高め、AIサーバーの厳しい要件に対応します。
TO247の他に、CoolSiCTM 650V MOSFETは、JEDECに登録されたQDPAKおよびTOLTで利用可能な上面冷却(TSC)パッケージを備えています。TSCは、熱の最適化を可能にします(すなわち、冷却スタック)とエトレクティカルパス(つまり、パワーループインダクタンス)を使用しながら、小さなフォームファクターを維持します。さらに、TSCは、自動組み立てによるスケーラビリティとプラットフォーム設計を可能にし、コストを最適化します。一方、TOLLはドーターカードアプローチを使用したPSUに適しています。ThinTOLLは、ポートフォリオの中で最も小さいフォームファクターを備えているため、高電力密度の設計が可能です
G2は、新しいパッケージの追加と最も低い7mΩを備えた包括的なポートフォリオを提供します。また、 CoolSiC™ MOSFETの価格性能比もさらに向上しています。
インフィニオンのCoolSiC™ 650 VシリコンカーバイドMOSFETディスクリート デバイスは、寄生ターンオンに対する卓越した堅牢性と成熟したゲート酸化膜技術により、トーテムポールPFC、三相整流回路 (Vienna Rectifier)、ANPCなどのハードスイッチング トポロジーで優れた性能を発揮します。さらに、G2では出力容量 (Coss) が大幅に低減されているため、CLLC、DAB、LLCなどのソフトスイッチング トポロジーにおいて、より高いスイッチング周波数で動作できます。その結果、部品表 (BOM) を最小限に抑えつつ、3 kW~12 kWのサーバーおよびAI用PSUにおいて、最大100 W/in3の電力密度と、全負荷時で全体的な効率を約97.5% 向上できます。
人工知能 (AI) アプリケーションは急速に発展しており、従来のデータセンター アプリケーションよりもさらに高い電力を必要とします。インフィニオンのCoolSiC™は、CoolMOS™の高いRDSonの粒度と幅広いパッケージ ラインアップと組み合わせることで設計自由度をさらに高め、AIサーバーの厳しい要件に対応します。
TO247の他に、CoolSiCTM 650V MOSFETは、JEDECに登録されたQDPAKおよびTOLTで利用可能な上面冷却(TSC)パッケージを備えています。TSCは、熱の最適化を可能にします(すなわち、冷却スタック)とエトレクティカルパス(つまり、パワーループインダクタンス)を使用しながら、小さなフォームファクターを維持します。さらに、TSCは、自動組み立てによるスケーラビリティとプラットフォーム設計を可能にし、コストを最適化します。一方、TOLLはドーターカードアプローチを使用したPSUに適しています。ThinTOLLは、ポートフォリオの中で最も小さいフォームファクターを備えているため、高電力密度の設計が可能です
G2は、新しいパッケージの追加と最も低い7mΩを備えた包括的なポートフォリオを提供します。また、 CoolSiC™ MOSFETの価格性能比もさらに向上しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.