- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
PWMYes
-
VS 範囲4.75 V~20 V
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Pixel Rear
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
許容範囲5% @ 25 °C
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
|
Infineon stock last updated:
|
特長
- 24チャネル リニアLEDドライバ
- チャネルあたり100 mA
- 14ビットPWM (800 Hz)
- 最大4 Mbit/sのHSLI
- CMC不要
- CANトランシーバーなしで動作
- 高精度診断 (10ビット)
- VFWD/SLS、オープン/ショート、NTC/PTC
- ISO 26262に準拠して開発
利点
- ISO 26262準拠の安全設計
- MCUを容易にプログラム可能
- 将来性のあるバス駆動アーキテクチャ
- アプリケーションおよび設計の高い柔軟性