TLD4132-42QV
新規
お問い合わせください
RoHS対応

TLD4132-42QV

新規
プログラム可能な21×2チャネルLIN RGBドライバ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD4132-42QV
TLD4132-42QV

製品仕様情報

  • 1チャネルあたりの出力電流 範囲
    0 mA~60 mA
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • PWMエンジン
    Yes
  • VS 範囲
    5.5 V~18 V
  • オープン負荷検出
    Yes
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    LITIX™ Interior
  • 出力チャネル
    21
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 熱過負荷保護
    Yes
  • 短絡GND検出
    Yes
  • 許容範囲
    5% @ 25 °C
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:
TLD4132-42QVは、高速でダイナミックな車載インテリア照明向けのマルチチャネルRGB LEDドライバです。多重化により最大14個のRGB LEDを駆動し、チャネルあたり最大60 mAの保護機能付きローサイド電流シンクを21チャネル備えています。1.2 kHzの16ビットPWMエンジンにより、高リフレッシュレートでの高精度な輝度制御と色混合を実現します。フラッシュ/RAMを内蔵したArm® Cortex®-M23 MCUを統合し、CAN経由のHSLI-UART (最大4 Mbit/s) をサポートします。

特長

  • 最大14個のRGBを駆動
  • 定電流チャネル×21
  • チャネルあたり最大60 mA
  • 多重化で最大14個のRGBに対応
  • ハイサイド スイッチ×2
  • 16ビットPWM (1.2 kHz)
  • Arm® Cortex®-M23 MCU
  • 38 kBのオンボード フラッシュ、4 kBのオンチップRAM
  • 576バイト1000 TPオンチップ メモリ
  • CAN経由のHSLI-UART
  • 最大4 Mbit/sのCAN-PHY
  • コンパクトなPG-VQFN-32、RoHS準拠

利点

  • MCUを容易にプログラム可能
  • 容易で安定したソフトウェア開発
  • 高いアプリケーション柔軟性
  • 追加のセンシングおよび制御機能

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }