SPB80P06P G
Active and preferred
RoHS対応

SPB80P06P G

P-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET), -60V, D2PAK

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SPB80P06P G
SPB80P06P G


製品仕様情報

  • Ciss
    4026 pF
  • Coss
    1252 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    -80 A
  • IDpuls (最大)
    -320 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • QG (typ @10V)
    115 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    23 mΩ
  • Rth
    0.4 K/W
  • VDS (最大)
    -60 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    175 °C
  • 極性
    P

OPN
SPB80P06PGATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • Dv/dt rated
  • Pb-free lead-plating
RoHS compliant, Halogen-free
  • Qualified according to AEC Q101
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ