Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅52 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S70FL01GSAGBHIC10 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) | |
| 梱包サイズ | 676 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) |
| 梱包サイズ | 676 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- デュアルダイスタック構造
- SPIマルチI/Oインターフェース
- DDR/SDRモード対応
- 32ビット拡張アドレス
- 512バイトページプログラムバッファ
- 均一256 KBセクタ
- 10万回書換保証
- 20年データ保持
- 2048バイトOTP領域
- ブロック保護と高度なセクタ保護
- コア電圧2.7-3.6 V
- I/O電圧1.65-3.6 V
利点
- 1 Gbit高密度ストレージ実現
- 柔軟なインターフェース
- DDRで高速転送
- 大容量アドレス空間
- 高速プログラムで効率化
- メモリ管理が容易
- 頻繁な書換も信頼性維持
- 長期データ保持
- 機密データ保護
- 誤消去防止
- 3 Vシステム対応
- 柔軟なI/Oで統合容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.