S25FS128SDSBHI200
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FS128SDSBHI200

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS128SDSBHI200
S25FS128SDSBHI200


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 80
  • インターフェース帯域幅
    80 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25FS128SDSBHI200
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S25FS128SDSBHI200は128 Mbit(16 MB)のSPIマルチI/O NORフラッシュメモリで、65 nm MIRRORBIT™技術を採用しています。動作電圧は1.7 V~2.0 V、最高+125°Cの産業・車載グレード(AEC-Q100 Grade 1)に対応。クアッドモードで最大66 MBps、DDRクアッドI/Oモードで80 MBpsの読出し速度。ハイブリッド・均一セクタ選択、拡張アドレッシング、自動ECC、先進セクタ保護、20年データ保持を備えています。

特長

  • シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)
  • ダブルデータレート(DDR)対応
  • 24/32ビットアドレス選択
  • マルチI/Oコマンド対応
  • ノーマル・ファスト・デュアル・クワッド・DDRクワッドI/Oリード
  • バーストラップ・連続(XIP)・QPIモード
  • 256/512バイトページプログラムバッファ
  • 自動ECC、1ビット誤り訂正
  • ハイブリッド・ユニフォームセクター消去
  • 10万回以上の書き換え耐久性
  • 最大20年のデータ保持
  • 1.7 V~2.0 V電源電圧

利点

  • 柔軟なSPIで多様な制御に対応
  • DDR・クワッドI/Oで高速転送
  • 32ビットアドレスで大容量設計
  • マルチI/Oで高効率アクセス
  • 多様なリードモードで用途拡大
  • XIP/QPIでインプレース実行
  • 大容量バッファで高速書き込み
  • ECCでデータ信頼性向上
  • 柔軟な消去で分割容易
  • 高耐久で長寿命
  • 長期保持でデータ安全
  • 低電圧で省電力

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ