ISK018NE1LM7
Active and preferred
RoHS対応

ISK018NE1LM7

OptiMOS™ 7 power MOSFET 15 V in PQFN 2x2
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISK018NE1LM7
ISK018NE1LM7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    129 A
  • QG (typ @4.5V)
    7.5 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2.15 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Switching optimized
  • VDS (最大)
    15 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    PQFN 2 x 2 (DFN2020)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
ISK018NE1LM7ATSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 2 x 2
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 2 x 2
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
ISK018NE1LM7 is part of the first 15 V rated trench power MOSFETs portfolio in the industry, featuring very low RDS(on) of 2.15 mOhm while offering a pulsed current capability of more than 500 A, with a typical thermal resistance junction to case-bottom (RthJC) of 1.6 K/W. The small 4 mm2 footprint package enables significant space saving with PCB layout flexibility while having form factor improvement.

特長

  • New 15 V trench power MOSFET technology
  • RDS(on) of 2.15 mOhm
  • Qg of 9 nC, QOSS of 8,9 nC
  • Ultra-low package parasitics
  • Small package outline

利点

  • Top fit in high-ratio DC-DC conversion
  • Reduced conduction losses
  • High efficiency
  • Best switching performance
  • Enables significant space saving

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ