ISC025N08NM6
Active and preferred
RoHS対応

ISC025N08NM6

SuperSO8のOptiMOS™ 6 nチャネル パワーMOSFET (80 V)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC025N08NM6
ISC025N08NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    171 A
  • IDpuls (最大)
    684 A
  • QG (typ @10V)
    46 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.5 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.4 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC025N08NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
80 V OptiMOS™ 6パワーMOSFET: 業界ベンチマークの性能を提供する最新のパワーMOSFET技術。前身の OptiMOS™ 5 と比較して、インフィニオンの最新ウェーハ技術は大幅な性能向上を実現しています。D2PAK 7Pinでは、RDS (on)が 21% 以上低減し、FOMQgx RDS (on)が約 40% 向上しています。これらの性能向上により、システム効率と電力密度が向上します。

特長

  • 高性能シリコン技術
  • 用途に適したRDS (on)オプション
  • 低い上面 RthJC(0.72 K/W)
  • 標準レベルのゲートドライブ
  • 175℃定格
  • 産業用途向け認定

利点

  • OptiMOS™ 5よりも低い導通損失
  • OptiMOS™ 5よりも低いスイッチング損失
  • 放熱性の向上
  • 電力性能の向上、SOAアバランシェ電流
  • 堅牢で信頼性の高い性能
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ