IRHLUB770Z4SCS

IRHLUB770Z4SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLUB770Z4SCS
IRHLUB770Z4SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 0
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    0.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    0.8 A
  • QG
    3.6 nC
  • QPL型番
    2N7616UB
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    680 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    60 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    Z
  • パッケージ
    UB
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE, SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V, 100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHLUB770Z4SCS R7 N-channel MOSFET is a radiation-hard solution for power devices in space and other environments. With a rating of 60V and 0.8A, it maintains single event gate rupture and burnout immunity while interfacing easily with most logic gates, micro-controllers, and other device types. This single N-channel MOSFET is available in a UB package and offers electrical performance up to 100krad(Si) TID, with a QIRL classification.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ