IRHLNM87Y20SCS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESDクラスClass 1B
-
GenerationR8
-
ID (@100°C) (最大)17 A
-
ID (@25°C) (最大)17 A
-
QG26 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)15 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS20 V
-
VF (最大)1 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
ダイサイズ1.7
-
パッケージSMD-0.2
-
極性N
-
製品カテゴリRad hard MOSFETS
-
言語SPICE
-
認定QIRL
-
電圧クラス100 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.2 Metal Lid |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.2 Metal Lid |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.