IRF8306M

IRF8306M

30V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET and Schottky Diode in a DirectFET MX package rated at 23 amperes optimized with low on resistance.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF8306M
IRF8306M


製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    140 A
  • ID (@ TA=70°C) (最大)
    18 A
  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    23 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.1 W
  • Ptot (最大)
    75 W
  • Qgd
    6.7 nC
  • QG
    25 nC
  • RDS (on) (最大)
    2.5 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    3.6 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.66 K/W
  • Special Features
    Schottky (includes Schottky like and FETky)
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DirectFET MX
  • マイクロステンシル
    IRF66MX-25
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • RoHS Compliant
  • Low Profile (less than 0.7 mm)
  • Dual Sided Cooling
  • Low Conduction Losses
  • Optimized for High Frequency Switching
  • Low Package Inductance
  • Integrated Monolithic Sckottky Diode

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ