- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)130 A
-
Ptot (最大)96 W
-
Qgd40 nC
-
QG (typ @10V)133 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.9 mΩ
-
RthJC (最大)1.3 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.7 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET (M)
-
マイクロステンシルIRF66ME-25
-
モイスチャー感度レベル1
-
予算価格€/ 1k1.07
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRF60DM206XTMA1 | IRF60DM206 | IRF60DM206ATMA1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | discontinued | discontinued | |||
| インフィニオン パッケージ | DIRECTFET | |||||
| パッケージ名 | DirectFET (M) | DirectFET (M) | DirectFET (M) | |||
| 梱包サイズ | 4800 | 4800 | 4800 | |||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | TAPE & REEL | |||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | N/A | 1 | |||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | DRY | |||
| 鉛フリー | Yes | No | No | |||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes | |||
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes | |||
|
Infineon stock last updated:
|
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET (M) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | DIRECTFET |
| パッケージ名 | DirectFET (M) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET (M) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- High-current rating
- Dual-side cooling capability
- Low package height of 0.7mm
- Low parasitic (1-2 nH) pkg inductance
- 100% lead-free (No RoHS exemption)
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- High current carrying capability
- Optimum thermal performance
- Compact form factor
- High efficiency
- Environmentally friendly