IR2304S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IR2304S

600 V half-bridge gate driver IC with shoot through protection
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    220 ns
  • 伝搬遅延オン
    220 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.169 A
  • 出力電流 (Source)
    0.078 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR2304STRPBF IR2304SPBF
製品ステータス active discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 3800
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 2 2
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TH
TH
ウェハ製造国
TW,US
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3800
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
600 V Half Bridge Driver IC with typical 0.29 A source and 0.6 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 8 Lead PDIP (IR2304).

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
  • Cross-conduction prevention logic
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Lower di/dt gate driver
  • Internal 100ns dead-time
  • Output in phase with input

利点

  • Integrated shoot-through prevention protects the half-bridge without extra external logic
  • Separate high- and low-side inputs give flexible control
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Circuit_Diagramm_IR2304
Circuit_Diagramm_IR2304
Circuit_Diagramm_IR2304
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ