2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)8.6 V
-
VBS UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (On)8.6 V
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ65 ns
-
伝搬遅延オン95 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Source)3 A
-
出力電流 (Sink)3 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス200 V
特長
- Floating channel for bootstrap op.
- Fully operational to 200 V
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 10 V to 20 V
- Undervol. lockout for both channels
- 3.3 V logic compatible
- Seperate logic supply range
- CMOS Schmitt-triggered inputs
- Shutdown input turns off both chan.
- Matched prop. delay for both chan.
- Outputs in phase with inputs
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.