IQEH42NE2LM7ZCGSC
Active and preferred
RoHS対応

IQEH42NE2LM7ZCGSC

ハードスイッチングおよびソフトスイッチングトポロジー向けに最適化された、PQFN 3.3x3.3 パッケージ搭載、OptiMOS™ 7 25 VパワーMOSFETソースダウンパッケージ
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQEH42NE2LM7ZCGSC
IQEH42NE2LM7ZCGSC
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    460 A
  • IDpuls (最大)
    1840 A
  • QG (typ @10V)
    63 nC
  • QG (typ @4.5V)
    29 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.42 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    0.57 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Soft-switching optimized, Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~1.7 V
  • VGS(th)
    1.4 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQEH42NE2LM7ZCGSCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
OptiMOS™ 7 25 Vは、データ センター、サーバー、AIなどできわめて高い性能を発揮する、新次元のアプリケーション最適化を実現します。製品ラインナップには、ハードスイッチング トポロジー、ソフトスイッチング トポロジーの2種類の技術をご利用いただけます。ハードスイッチングに最適化された製品は、優れたミラー比、FOM、RDS(on) 10が特長です。一方、ソフトスイッチングに最適化された製品は、超低 RDS(on)45とFOMQgを提供します。

特長

  • ハードスイッチングとソフトスイッチングの最適化
  • ハードスイッチング最適化: ミラー比、FOM、RDS(on)10
  • ソフトスイッチング最適化: RDS(on)45,FOMQg
  • +175°C 接合部温度に対応
  • ソースダウンパッケージのバリエーション
  • センターゲート構造、両面放熱、オーバーモールド パッケージ

利点

  • アプリケーションのニーズに応じた最適化
  • 高い性能と効率
  • 高度な誘導ターンオン防止機能
  • ドライバ損失とスイッチング損失の低減
  • 導通損失の低減
  • 信頼性と電力密度の向上
  • 優れた熱特性
  • パッケージ寄生容量の削減
  • MOSFET の並列接続の簡素化
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ