ID (@25°C) (最大)315 A
-
IDpuls (最大)1260 A
-
Ptot (最大)300 W
-
QG (typ @10V)161 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.5 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.8 V
-
VGS(th)3 V
-
バッテリー電圧48-72 V
-
パッケージTOLL (HSOF-8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPT015N10NF2SATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Availability from distribution partners
- Excellent price/performance ratio
- Ideal for high & low switching frequency
- Industry standard footprint package
- High current rating
利点
- Multi-vendor compatibility
- Right-fit products
- Supports a wide variety of applications
- Standard Pinout for Drop-In Replacement
- Increased current carrying capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.