ID (@25°C) (最大)87 A
-
QG (typ @10V)37 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)13 mΩ
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.5 V
-
VGS(th)3.7 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPP130N20NM6AKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Industries lowest RDS(on) in 200 V
- Industries lowest Qrr in 200 V
- Compared to previous 200 V technology
- Up to 42% lower RDS(on)
- Up to 89% lower Qrr(typ)
- 36% lower FOMg
- More than 3 times softer diode
- Improved capacitance linearity
- Improved SOA
- Tight Vgs(th) spread of +/- 750 mV
- High avalanche ruggedness
- Max Tj of 175°C and MSL1
利点
- Low conduction and switching losses
- Stable operation with improved EMI
- Better current sharing when paralleling
- Enhanced robustness
- Improved system reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.