ID (最大)-13.7 A
-
ID (@25°C) (最大)-13.7 A
-
IDpuls (最大)-55 A
-
Ptot (最大)83 W
-
QG (typ @10V)-36 nC
-
QG-36 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)186 mΩ
-
RDS (on) (最大)186 mΩ
-
VDS (最大)-100 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD19DP10NMATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Available in 4 different packages
- Wide RDS(on)range
- Normal level & logic level availability
- Optimized for a wide range applications
- Availability from distribution partners
利点
- Industry standard package
- Ideal for high & low switching frequency
- Avalanche ruggedness
- Easy interface to MCU
- Higher efficiency at low loads, low Qf
- Reduced design complexity
- Energy efficiency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.