IKW30N65EL5
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IKW30N65EL5

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKW30N65EL5
IKW30N65EL5
個.


製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    1.35 mJ
  • Eon
    0.47 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    62 A
  • IC (@ 25° ) (最大)
    85 A
  • ICpuls (最大)
    120 A
  • IF (最大)
    50 A
  • IFpuls (最大)
    120 A
  • Irrm
    21 A
  • Ptot (最大)
    227 W
  • QGate
    168 nC
  • Qrr
    910 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    10 Ω
  • td(off)
    308 ns
  • td(on)
    33 ns
  • tf
    51 ns
  • tr
    11 ns
  • VCE(sat)
    1.05 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.35 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™5 50Hz -20 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    0.05 kHz~20 kHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5

OPN
IKW30N65EL5XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s new L5 low saturation voltage (V CE(sat)) TRENCHSTOP™ IGBT family has been specifically optimized for low switching frequencies ranging from 50Hz to 20kHz. Optimization of the carrier profile of the innovative 55µm TRENCHSTOP™ 5 thin wafer technology allows to reduce conduction losses to the intrinsically low level – 1.05V for 30A IGBT and 1.10V for 75A IGBT.

特長

  • Lowest VCE(sat) of only 1.05 V
  • Low switching losses:
  • 1.6 mJ @ 25°C for 30 A IGBT
  • High thermal stability
  • Tjincrease from 25°C to 175°C

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ