これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IKP08N65H5
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IKP08N65H5

生産終了
650 V, 8 A IGBT with anti-parallel diode in TO-220 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKP08N65H5
IKP08N65H5


製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    0.03 mJ
  • Eon
    0.07 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    11 A
  • IC (@ 25° ) (最大)
    18 A
  • ICpuls (最大)
    24 A
  • IF (最大)
    20 A
  • IFpuls (最大)
    24 A
  • Irrm
    6.8 A
  • Ptot (最大)
    70 W
  • QGate
    22 nC
  • Qrr
    130 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    48 Ω
  • td(off)
    115 ns
  • td(on)
    11 ns
  • tf
    15 ns
  • tr
    5 ns
  • VCE(sat)
    1.65 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.45 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™5 30-100 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    30 kHz~100 kHz
  • パッケージ
    TO-220-3
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5

OPN
IKP08N65H5XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
High Speed 650 V, 8 A TRENCHSTOP™ 5 fast IGBT in a TO-220 package copacked with fast and soft RAPID 1 anti-parallel diode.

特長

  • 650 V breakthrough voltage
  • Compared to HighSpeed 3 family:
  • Factor 2.5 lower Qg
  • Factor 2 reduced switching losses
  • 200 mV reduction in VCE(sat)
  • Co-packed with Rapid Si-diode
  • Low COES/EOSS
  • Mild positive temp. coefficient
  • Temperature stability of Vf
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ