Currently planned availability until at least2035
-
ID (@25°C) (最大)164 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)880 A
-
QG22 nC
-
RDS (on) (typ)1.2 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
パッケージRQFN 5x6
-
ファミリーCoolGaN™ Transistor 100 V G3
-
認定Industrial
|
OPN
|
IGD015S10S1XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 100 V eモード パワー トランジスタ
- 両面冷却パッケージ
- 超高速スイッチング周波数
- 逆回復電荷なし
- 逆方向導通機能
- 超低ゲート電荷および出力電荷
- JEDECに準拠して認定
- 耐湿性レベル: MSL1
利点
- 最高クラスの電力密度
- きわめて高い効率
- 優れた熱管理機能
- 小型、軽量設計が可能
- 優れた信頼性
- BOMコストの削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.