Eoff (Hard Switching)0.18 mJ
-
Eon1.59 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)80 A
-
IC (@ 100°) (最大)53.7 A
-
ICpuls (最大)150 A
-
Ptot (最大)105 W
-
QGate120 nC
-
RGint0 Ω
-
RG12 Ω
-
td(off)117 ns
-
td(on)12 ns
-
tf30 ns
-
tr14 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 2-20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
パッケージPG-TO263-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
IGB50N65H5ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V breakthrough voltage
- Compared to High Speed 3 family:
- Factor 2.5 lower Qg
- Factor 2 reduced switch. losses
- 200 mV reduced VCE(sat)
- Co-packed with Rapid Si-diode
- Low COES/EOSS
- Mild pos. temp. coefficient VCEsat
- Temperature stability of Vf
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.