近日公開
RoHS準拠
鉛フリー

ICE186LM-V002

SMDパッケージにCoolSET™ SiP ZVSフライバック コントローラーおよび800 V CoolMOS™ P7 MOSFETを搭載

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE186LM-V002
ICE186LM-V002

製品仕様情報

OPN
ICE186LMV002XUMA1
製品ステータス coming soon
インフィニオンパッケージ PG-DSO-27
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 3
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス coming soon
インフィニオンパッケージ PG-DSO-27
パッケージ名 -
包装サイズ 1000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 3
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
ICE186LM-V002は、小型SMDフットプリントで60 Wクラスの出力電力を実現し、800 Vパワースイッチ、一次側および二次側コントローラー、絶縁通信とMFI堅牢性を実現するCT Link技術を統合することで、システムの複雑さとBOMを削減します。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック動作により、スイッチング損失とEMIを最小限に抑え、軽負荷条件下でも優れた効率を実現します。包括的で高度な保護機能と産業グレードの認定により、厳しいエネルギー基準に高効率で対応し、産業用補助電源の革新的な設計を実現します。

特長

  • 800 V CoolMOS™ P7を内蔵
  • アバランシェ耐量の高いCoolMOS™
  • 950 Vスタートアップセルを内蔵
  • 新しいZVSフライバック動作
  • 一次側スイッチ制御を内蔵
  • 二次側フィードバック制御を内蔵
  • 同期整流ドライバを内蔵
  • 抵抗損失を低減するENPピン
  • > 92%の効率でエネルギー規格に適合
  • 低待機電力
  • DSO-27パッケージで最大60 Wの出力電力
  • 産業用途に適合

利点

  • 部品点数と複雑さを削減
  • 高速で堅牢な起動動作
  • 省スペースと全体コストの削減
  • 低スイッチング損失
  • 低EMI特性
  • 高い信頼性と堅牢な動作
  • 優れたデザインイン柔軟性
  • 安全な絶縁通信
  • 起動時の可聴ノイズを低減
  • 静かな電源切断動作

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }