インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度60 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM28V100-TG | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | STSOP-32 (001-91156) | |
| 梱包サイズ | 468 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | STSOP-32 (001-91156) |
| 梱包サイズ | 468 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1Mビット不揮発F-RAM、128K×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™書込、SRAM同等動作
- ページモード30nsサイクル
- 60nsアクセス、90nsサイクル
- 標準128K×8 SRAMピン配置
- 低消費電力:7mA動作、90μA待機
- 低電圧動作:2.0 V~3.6 V
- 湿気・衝撃・振動に強い
- 真の表面実装対応
- 高度な強誘電体プロセス
利点
- バッテリSRAM問題を解消
- 150年以上の信頼性データ保持
- 書込遅延なしで高速
- 標準SRAMと置換可能
- 過酷環境に対応
- システム消費電力を削減
- 実装時の手直し不要
- 頻繁なデータ記録に最適
- 既存SRAM設計と互換
- 電源断でもデータ保持
- バッテリ不要で設計簡素化
- 幅広い電圧で安定動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.