FF6MR12W2M1H_B70
Active and preferred
RoHS対応

FF6MR12W2M1H_B70

CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール1200 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF6MR12W2M1H_B70
FF6MR12W2M1H_B70
個.


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    5.4 mΩ
  • アプリケーション
    ESS, EV Charger, Solar, UPS, SST
  • コンフィギュレーション
    Half-bridge
  • パッケージ
    EasyDUAL™ 2B
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 特長
    PressFIT, AlN
  • 認定
    Industrial

OPN
FF6MR12W2M1HB70BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
EasyDUAL™ 2B CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール、1200 V、6 mΩ G1、NTC温度センサー内蔵、PressFITコンタクトテクノロジー、窒化アルミニウムセラミック。

特長

  • クラス最高の高さ12.25 mm
  • 最先端のWBG材料
  • 非常に低いモジュール浮遊インダクタンス
  • 強化されたCoolSiC™ MOSFET Gen 1
  • 拡大されたゲート駆動電圧ウィンドウ
  • 15~18Vおよび0~-5Vの電圧範囲
  • 拡張された最大ゲート-ソース電圧
  • +23 Vおよび-10 Vのゲート-ソース電圧
  • Tvjop: 最大175℃の過負荷状態
  • NTC温度センサー内蔵

利点

  • Outstanding module efficiency
  • System cost advantages
  • System efficiency improvement
  • Reduced cooling requirements
  • Enabling higher frequency
  • Increase of power density
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ