2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
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
RDS (on) (@ Tj = 25°C)1.46 mΩ
-
アプリケーションCAV, ESS
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージEconoDUAL™ 3
-
寸法 (width)62 mm
-
寸法 (length)152 mm
-
特長PressFIT, Wave structure on the base plate
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF1MR12MM1HWB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOD | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOD |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Wave structure on the base plate
- Low switching losses
- Superior gate oxide reliability
- Higher gate threshold voltage
- Higher Power output
- Robust integrated body diode
- High cosmic ray robustness
- High speed switching module
- Tvj op = 175°C overload
- PressFIT Pins
- Screw power terminals
- Integrated NTC temperature sensor
利点
- Optimized for direct liquid cooling
- High switching frequency
- Reduced volume and size
- Reduction of system costs
- High thermal efficiency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.