RDS (on) (@ Tj = 25°C)11.3 mΩ
-
アプリケーションESS, SST, Solar, EV Charger
-
コンフィギュレーション3-Level
-
パッケージEasy 2B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)48 mm
-
特長PressFIT, phase leg
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
F3L11MR12W2M1B74BOMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 高さ12 mmの最高クラスのパッケージ
- 最先端のWBG素材
- 非常に低いモジュール浮遊インダクタンス
- 強化されたCoolSiC™ MOSFET Gen 1
- ゲート駆動電圧ウィンドウの拡大
- +20 Vおよび-10 Vのゲートソース電圧
- PressFITピン
- 統合NTC温度センサー
利点
- 優れたモジュール効率
- システムのコスト上の利点
- システム効率の向上
- 冷却要件の低減
- より高い周波数
- 電力密度の増加
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.