- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
USB規格USB 2.0 HS
-
USB速度480 MBit/s
-
アプリケーションBiometric scanners, 3D camera modules, Industrial cameras, Portable ultrasound
-
パッケージ タイプ56-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ FX2LP
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
温度グレードConsumer
-
製品の説明USB Microcontroller High-Speed USB Peripheral
-
製品カテゴリ2.0 Peripheral Controllers
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
|
Infineon stock last updated:
|