Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62148EV30LL-45BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-36 (51-85149) | |
| 梱包サイズ | 2400 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-36 (51-85149) |
| 梱包サイズ | 2400 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Mbit SRAM (512K × 8)
- 2.2 V to 3.6 V supply
- 45 ns read cycle time (tRC)
- 22 ns OE LOW to data valid
- Auto power-down when CE HIGH
- Standby current 2.5 µA typ
- Standby current 7 µA max
- Active current 3.5 mA at 1 MHz
- Data retention at VCC = 1.5 V
- Data retention current 8.8 µA max
- I/O high-Z when CE/OE HIGH
- 10 pF max input/output capacitance
利点
- Fast reads reduce CPU wait states
- Wide VCC fits 3.3 V designs
- Auto power-down cuts idle power
- µA standby extends battery life
- Low active current saves energy
- 1.5 V retention preserves data
- High-Z outputs ease bus sharing
- Low I/O caps support fast edges
- Quick OE access boosts throughput
- Simple CE/OE control expands memory
- Lower heat from low supply current
- Predictable timings simplify design
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.