CY15V102QN-50SXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15V102QN-50SXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15V102QN-50SXI
CY15V102QN-50SXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    50 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15V102QN-50SXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15V102QN-50SXIは2Mb EXCELON™ LP強誘電体RAMで、最大50 MHzの高速SPIインターフェースを備えます。動作電圧は1.71 V~1.89 V、温度範囲は-40°C~+85°C。10^15回の読み書き耐久性と最大151年のデータ保持、瞬時の非揮発性書き込みで遅延なし。高度な保護機能と低消費電力モードが信頼性を高め、堅牢なSOICパッケージは頻繁な書き込みを伴う産業や組み込み用途に最適です。

特長

  • 2Mb強誘電体RAM、256K×8構成
  • 10^15回の読書耐久性
  • 151年データ保持(60°C)
  • 即時不揮発性書込・遅延なし
  • 最大50 MHz SPI、モード0/3対応
  • ハード/ソフト高度書込保護
  • 専用256バイト特殊セクタF-RAM
  • 一意のデバイスIDとシリアル番号
  • 動作電流2.4 mA(40 MHz)
  • 待機2.3 µA、ディープ0.7 µA
  • 休止モード0.1 µA(典型)
  • 入出力漏れ電流最大±1 µA

利点

  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 書込遅延ゼロで高速化
  • 電断でもデータ消失なし
  • システム消費電力を削減
  • 携帯機器の電池寿命を延長
  • 高速SPIマイコン設計に対応
  • デバイス認証が容易
  • 重要データを誤書込から保護
  • 特殊セクタはリフロー耐性
  • シリアルEEPROM/フラッシュ置換容易
  • 複数SPI機器に適合
  • 高耐久で保守コスト低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ