インターフェースParallel
-
メモリ容量1 MBit
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)64Kx16
-
認定Automotive(E)
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 1 MビットF-RAM、64K × 16アレイ
- UB/LBにより128K × 8に設定可能
- VDD動作: 2.0~3.6 V
- アクティブ電流: 7 mA (標準値、3.6 V時)
- スタンバイ電流: 120 μA (標準値)
- スリープ電流: 3 μA (標準値、ZZ LOW)
- 耐久性: 10^13回の読み出し/書き込みサイクル
- データ保持: 85℃で121年
- ページモード アクセス時間: 30 ns
- 読み出しサイクル時間: 90 ns (VDD > 2.7 V)
- 書き込みサイクル時間: 90 ns (VDD > 2.7 V)
- ESD: HBM 2 kV、CDM 500 V
利点
- 電源が切れてもデータを保持します
- SRAMの交換用ドロップイン設計
- UB/LBはバイト単位のマッピングを可能にします
- 2.0~3.6 V電源レールで動作
- 低アクティブ電流による消費電力削減
- 低待機電流によるアイドル時消費電力削減
- ZZ機能によるスリープモード省エネルギー
- 10^13サイクルによる頻繁な書き込み対応
- 長期データ保持によるサービスリスク低減
- 30 nsページモードでスループットが向上
- 90 nsサイクルで高速バスタイミングに対応
- ESD耐性により信頼性が向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.