CY14V101QS-SE108XQ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1024 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb × 8
-
認定Industrial(Q)
-
速度0 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 1 Mビット (128K × 8) nvSRAMアレイ
- SPI/DPI/QPIインターフェース (最大108 MHz)
- 0サイクル レイテンシでの40 MHz読み出し
- 読み出し/書き込み帯域幅: 54 MBps
- SPIモード0および3 (CPOL/CPHA)
- バーストモードでの読み出し(ロールオーバーあり)
- バーストモードでの書き込み(ロールオーバーあり)
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- 電源投入時に自動RECALL
- ソフトウェアSTORE/RECALL命令
- HSB経由のハードウェアSTOREとステータス
- データ保持期間20年、書き込み回数(STORE)100 万回
利点
- NVセーフティ機能を備えたSRAM速度アクセス
- 108 MHzにより高速データ転送が可能
- 0レイテンシー読み取りにより待機状態が削減されます
- 54 MBpsは高スループットをサポートします
- SPI 0/3による簡単なホストタイミング
- バースト読み取りによるコマンドオーバーヘッドの削減
- バースト書き込み速度ブロック更新
- AutoStoreは停電時にも保護します
- 電源投入時のデータRECALLでデータを素早く復元
- ソフトウェアによる保存/復元でFWが簡素化
- HSBピンによりハードウェア管理バックアップが有効になります
- 長期保有はサービスニーズを削減します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.