Frequency3.4 MHz
-
アラームY
-
インターフェースI2C
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
特長
- 256 KビットnvSRAM (32 K × 8)
- 電源断時のAutoStore
- I2C経由のソフトウェアSTORE/RECALL
- HSBピン経由のハードウェアSTORE
- 電源投入時のRECALLによりSRAMを復元
- I2C: 最大3.4 MHz (Hsモード)
- 3.4 MHz時の平均1 mA
- スタンバイ電流: 最大250 μA
- スリープモード電流: 最大8 μA
- 85℃で20年間のデータ保持
- QuantumTrapへのSTOREサイクル: 100万回
- RTC: アラーム、WDT、SQW (1 Hz~32 kHz)
利点
- 不揮発性データを使用したSRAMの速度
- 停電時にデータを自動的に保存します
- ファームウェアはNVの保存/復元を強制できます
- ピン留めによる高速保存
- 電源復旧後すぐに復元
- 高速I2Cは高スループットバスに対応
- 低アクティブ電流により消費電力が削減されます
- 低待機電流で稼働時間を延長
- スリープ電流はバッテリー設計をサポートします
- 長期保存により保存されたデータが保護されます
- 高い耐久性により摩耗の懸念が軽減されます
- RTC機能は外部コンポーネントを削減します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.