Currently planned availability until at least2031
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B116N-ZSP45XI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) | |
| 梱包サイズ | 1080 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) |
| 梱包サイズ | 1080 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 MビットnvSRAM、SRAMインターフェース
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE
- ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
- QuantumTrap不揮発性セル技術
- QuantumTrapへのSTOREサイクル: 100万回
- データ保持期間: 20年
- SRAM読み出し/書き込み/RECALLは無制限
- スリープモード電流: 最大10 μA
- 電源投入時のRECALL時間: 30 ms
- STOREサイクル時間: 8 ms
- VCAPコンデンサ: 19.8 μF~82 μF
利点
- 電源喪失時のデータ保持
- データ保持にバッテリー不要
- 柔軟な保存/復元制御
- 電源復旧後の高速再起動
- 頻繁な保存操作に対応する高いSTORE耐久性
- SRAM書き込みによる摩耗なし
- 保存データの長寿命
- スリープによる待機時消費電力削減
- 10 µAスリープ対応の低消費電力システム
- 予測可能なシャットダウン時保存時間
- シンプルなホールドアップコンデンサーによる設計容易化
- STORE/RECALL中のアクセス遮断
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.